Artykuły 4

ADP
d1
d2
l
d3
l3
d4
E 7412/ 6/ 6
6
6
40
11.5
20
11.5
E 7412/ 8/ 8
8
8
49
14.5
24.5
14.5
E 7412/10/10
10
10
56
16.5
28
16.5
E 7412/12/12
12
12
68
20
34
20

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 95°C
  • Maks. ciśnienie: 16 bar

Materiał

  • Mosiądz niklowany / FKM (Viton)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.