Είδος 4

ADP
d1
d2
l
d3
l3
d4
E 7412/ 6/ 6
6
6
40
11.5
20
11.5
E 7412/ 8/ 8
8
8
49
14.5
24.5
14.5
E 7412/10/10
10
10
56
16.5
28
16.5
E 7412/12/12
12
12
68
20
34
20

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 95 °C
  • Μέγιστη πίεση: 16 bar

Υλικό

  • Επινικελωμένος ορείχαλκος / FKM (Viton)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.