E 1791
Kärnstift, tillverkat av varmarbetsstål, härdat
Artikel 47
| |
ADP
|
d1
|
l
|
r
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1791/ 1,5 x 125
|
|
1.5
|
125
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1791/ 1,6 x 125
|
|
1.6
|
125
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1791/ 1,8 x 125
|
|
1.8
|
125
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1791/ 2 x 100
|
|
2
|
100
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1791/ 2 x 200
|
|
2
|
200
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1791/ 2,2 x 125
|
|
2.2
|
125
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1791/ 2,5 x 100
|
|
2.5
|
100
|
0.3
|
5
|
2
|
|
E 1791/ 2,5 x 200
|
|
2.5
|
200
|
0.3
|
5
|
2
|
|
E 1791/ 2,7 x 125
|
|
2.7
|
125
|
0.3
|
5
|
2
|
|
E 1791/ 3 x 100
|
|
3
|
100
|
0.3
|
6
|
3
|
|
E 1791/ 3 x 200
|
|
3
|
200
|
0.3
|
6
|
3
|
|
E 1791/ 3,2 x 125
|
|
3.2
|
125
|
0.3
|
6
|
3
|
|
E 1791/ 3,5 x 100
|
|
3.5
|
100
|
0.3
|
7
|
3
|
|
E 1791/ 3,5 x 200
|
|
3.5
|
200
|
0.3
|
7
|
3
|
|
E 1791/ 3,7 x 125
|
|
3.7
|
125
|
0.3
|
7
|
3
|
|
E 1791/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
0.3
|
8
|
3
|
|
E 1791/ 4 x 200
|
|
4
|
200
|
0.3
|
8
|
3
|
|
E 1791/ 4,2 x 125
|
|
4.2
|
125
|
0.3
|
8
|
3
|
|
E 1791/ 4,5 x 100
|
|
4.5
|
100
|
0.3
|
8
|
3
|
|
E 1791/ 4,5 x 200
|
|
4.5
|
200
|
0.3
|
8
|
3
|
|
E 1791/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
0.3
|
10
|
3
|
|
E 1791/ 5 x 200
|
|
5
|
200
|
0.3
|
10
|
3
|
|
E 1791/ 5 x 315
|
|
5
|
315
|
0.3
|
10
|
3
|
|
E 1791/ 5,2 x 200
|
|
5.2
|
200
|
0.3
|
10
|
3
|
|
E 1791/ 5,5 x 100
|
|
5.5
|
100
|
0.3
|
10
|
3
|
|
E 1791/ 5,5 x 200
|
|
5.5
|
200
|
0.3
|
10
|
3
|
|
E 1791/ 6 x 100
|
|
6
|
100
|
0.5
|
12
|
5
|
|
E 1791/ 6 x 200
|
|
6
|
200
|
0.5
|
12
|
5
|
|
E 1791/ 6 x 315
|
|
6
|
315
|
0.5
|
12
|
5
|
|
E 1791/ 6,2 x 200
|
|
6.2
|
200
|
0.5
|
12
|
5
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
- Maximal temperatur: 500°C
Fördelar
- Tolerans g6 över hela skaftlängden
- Exakt huvudhöjd garanterar en perfekt passform i verktyget
- Högsta slitstyrka tack vare 1.2344
Material
- 1.2344
Här kan du konfigurera produkten efter dina behov.
Starta konfiguratorHar du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig