E 1791
Magcsap, melegacélból, edzett
Árucikk 47
| |
ADP
|
d1
|
l
|
r
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1791/ 1,5 x 125
|
|
1.5
|
125
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1791/ 1,6 x 125
|
|
1.6
|
125
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1791/ 1,8 x 125
|
|
1.8
|
125
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1791/ 2 x 100
|
|
2
|
100
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1791/ 2 x 200
|
|
2
|
200
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1791/ 2,2 x 125
|
|
2.2
|
125
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1791/ 2,5 x 100
|
|
2.5
|
100
|
0.3
|
5
|
2
|
|
E 1791/ 2,5 x 200
|
|
2.5
|
200
|
0.3
|
5
|
2
|
|
E 1791/ 2,7 x 125
|
|
2.7
|
125
|
0.3
|
5
|
2
|
|
E 1791/ 3 x 100
|
|
3
|
100
|
0.3
|
6
|
3
|
|
E 1791/ 3 x 200
|
|
3
|
200
|
0.3
|
6
|
3
|
|
E 1791/ 3,2 x 125
|
|
3.2
|
125
|
0.3
|
6
|
3
|
|
E 1791/ 3,5 x 100
|
|
3.5
|
100
|
0.3
|
7
|
3
|
|
E 1791/ 3,5 x 200
|
|
3.5
|
200
|
0.3
|
7
|
3
|
|
E 1791/ 3,7 x 125
|
|
3.7
|
125
|
0.3
|
7
|
3
|
|
E 1791/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
0.3
|
8
|
3
|
|
E 1791/ 4 x 200
|
|
4
|
200
|
0.3
|
8
|
3
|
|
E 1791/ 4,2 x 125
|
|
4.2
|
125
|
0.3
|
8
|
3
|
|
E 1791/ 4,5 x 100
|
|
4.5
|
100
|
0.3
|
8
|
3
|
|
E 1791/ 4,5 x 200
|
|
4.5
|
200
|
0.3
|
8
|
3
|
|
E 1791/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
0.3
|
10
|
3
|
|
E 1791/ 5 x 200
|
|
5
|
200
|
0.3
|
10
|
3
|
|
E 1791/ 5 x 315
|
|
5
|
315
|
0.3
|
10
|
3
|
|
E 1791/ 5,2 x 200
|
|
5.2
|
200
|
0.3
|
10
|
3
|
|
E 1791/ 5,5 x 100
|
|
5.5
|
100
|
0.3
|
10
|
3
|
|
E 1791/ 5,5 x 200
|
|
5.5
|
200
|
0.3
|
10
|
3
|
|
E 1791/ 6 x 100
|
|
6
|
100
|
0.5
|
12
|
5
|
|
E 1791/ 6 x 200
|
|
6
|
200
|
0.5
|
12
|
5
|
|
E 1791/ 6 x 315
|
|
6
|
315
|
0.5
|
12
|
5
|
|
E 1791/ 6,2 x 200
|
|
6.2
|
200
|
0.5
|
12
|
5
|
Részletek
Termékleírás
- ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
- Maximális hőmérséklet: 500 °C
Előnyök
- g6 tűrés a szár teljes hosszán
- Pontos fejmagasság garantálja a tökéletes illeszkedést a szerszámban
- Kimagasló kopásállóság az 1.2344-es acélnak köszönhetően
Anyag
- 1.2344
Itt az Ön igényei szerint konfigurálhatja a terméket.
Konfigurátor indításaKérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott