Ürünler 47

ADP
d1
l
r
d3
l3
E 1791/ 1,5 x 125
1.5
125
0.2
3
1.5
E 1791/ 1,6 x 125
1.6
125
0.2
3
1.5
E 1791/ 1,8 x 125
1.8
125
0.2
3
1.5
E 1791/ 2 x 100
2
100
0.2
4
2
E 1791/ 2 x 200
2
200
0.2
4
2
E 1791/ 2,2 x 125
2.2
125
0.2
4
2
E 1791/ 2,5 x 100
2.5
100
0.3
5
2
E 1791/ 2,5 x 200
2.5
200
0.3
5
2
E 1791/ 2,7 x 125
2.7
125
0.3
5
2
E 1791/ 3 x 100
3
100
0.3
6
3
E 1791/ 3 x 200
3
200
0.3
6
3
E 1791/ 3,2 x 125
3.2
125
0.3
6
3
E 1791/ 3,5 x 100
3.5
100
0.3
7
3
E 1791/ 3,5 x 200
3.5
200
0.3
7
3
E 1791/ 3,7 x 125
3.7
125
0.3
7
3
E 1791/ 4 x 100
4
100
0.3
8
3
E 1791/ 4 x 200
4
200
0.3
8
3
E 1791/ 4,2 x 125
4.2
125
0.3
8
3
E 1791/ 4,5 x 100
4.5
100
0.3
8
3
E 1791/ 4,5 x 200
4.5
200
0.3
8
3
E 1791/ 5 x 100
5
100
0.3
10
3
E 1791/ 5 x 200
5
200
0.3
10
3
E 1791/ 5 x 315
5
315
0.3
10
3
E 1791/ 5,2 x 200
5.2
200
0.3
10
3
E 1791/ 5,5 x 100
5.5
100
0.3
10
3
E 1791/ 5,5 x 200
5.5
200
0.3
10
3
E 1791/ 6 x 100
6
100
0.5
12
5
E 1791/ 6 x 200
6
200
0.5
12
5
E 1791/ 6 x 315
6
315
0.5
12
5
E 1791/ 6,2 x 200
6.2
200
0.5
12
5

detaylar

Product description

  • ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
  • Maximum temperature: 500 °C

Advantages

  • g6 tolerance over the entire shaft length
  • Exact head height guarantees perfect fit in the mould
  • Highest wear resistance thanks to 1.2344

Material

  • 1.2344
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.