E 1786
Kärnstift med kontur
Artikel 27
| |
ADP
|
d1
|
l
|
b
|
r
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1786/ 1,5 x 125
|
|
1.5
|
125
|
1.05
|
0.2
|
3
|
1.5
|
0.15
|
|
E 1786/ 1,6 x 125
|
|
1.6
|
125
|
1.1
|
0.2
|
3
|
1.5
|
0.15
|
|
E 1786/ 1,8 x 125
|
|
1.8
|
125
|
1.2
|
0.2
|
3
|
1.5
|
0.15
|
|
E 1786/ 2 x 125
|
|
2
|
125
|
1.5
|
0.2
|
4
|
2
|
0.25
|
|
E 1786/ 2,5 x 125
|
|
2.5
|
125
|
1.75
|
0.3
|
5
|
2
|
0.25
|
|
E 1786/ 3 x 125
|
|
3
|
125
|
2
|
0.3
|
6
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 3,2 x 125
|
|
3.2
|
125
|
2.1
|
0.3
|
6
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 3,5 x 125
|
|
3.5
|
125
|
2.25
|
0.3
|
7
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 4 x 125
|
|
4
|
125
|
2.5
|
0.3
|
8
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 4,2 x 125
|
|
4.2
|
125
|
2.6
|
0.3
|
8
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 4,5 x 125
|
|
4.5
|
125
|
2.75
|
0.3
|
8
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 5 x 125
|
|
5
|
125
|
3.5
|
0.3
|
10
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 5,2 x 125
|
|
5.2
|
125
|
3.6
|
0.3
|
10
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 5,5 x 125
|
|
5.5
|
125
|
3.75
|
0.3
|
10
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 6 x 125
|
|
6
|
125
|
4
|
0.5
|
12
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 6,5 x 125
|
|
6.5
|
125
|
4.25
|
0.5
|
12
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 7 x 125
|
|
7
|
125
|
4.5
|
0.5
|
12
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 8 x 125
|
|
8
|
125
|
5
|
0.5
|
14
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 8,5 x 125
|
|
8.5
|
125
|
5.25
|
0.5
|
14
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 9 x 125
|
|
9
|
125
|
5.5
|
0.5
|
14
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 10 x 125
|
|
10
|
125
|
6
|
0.5
|
16
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/10,2 x 125
|
|
10.2
|
125
|
6.1
|
0.5
|
16
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/10,5 x 125
|
|
10.5
|
125
|
6.25
|
0.5
|
16
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 11 x 125
|
|
11
|
125
|
6.5
|
0.5
|
16
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/11,5 x 125
|
|
11.5
|
125
|
6.75
|
0.5
|
16
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 12 x 125
|
|
12
|
125
|
7
|
0.8
|
18
|
7
|
0.5
|
|
E 1786/ 12,5 x 125
|
|
12.5
|
125
|
7.25
|
0.8
|
18
|
7
|
0.5
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Maximal temperatur: 200°C
Fördelar
- Exakta, härdade konturkärnstift av kallarbetsstål 1.2210
- Ingen förtjockning på skaftet - helt slipad efter stukningen
- Exakt vridsäkring av skallen
Material
- ≈1.2210 ≈62 HRC
Här kan du konfigurera produkten efter dina behov.
Starta konfiguratorHar du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig