Artikel 1

ADP
l
VZV 10/250
250

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Robust spatel av plast för påfyllning av
    enhandsfettpressen VZF 100
  • Även idealiskt för skonsam borttagning av olika typer av smuts och rester

Material

  • Polypropen

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VZV 10/250 Spatel, universal Enskild produktbild

VZV 10/250

Spatel, universal

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.