Artikel 1

ADP
l
b
h
Färgtemperatur (K) [K]
Ljusflöde (lm)
Batterikapacitet (mAh)
IP-skyddsklass
BAL 6300/PEN
172
21
21
6000
20–200
750
IP 30

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Mycket kraftfull huvudlampa med upp till 200 lumen
  • Med inbyggda magneter i klämman och längst ner på lampan för upphängning och förvaring
  • Dimfunktion 10–100 %

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

BAL 6300/PEN Batteripennlampa Enskild produktbild

BAL 6300/PEN

Batteripennlampa

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.