Artikelen 1

ADP
l
b
h
Kleurtemperatuur (K) [K]
Lichtstroom (lm)
Accucapaciteit (mAh)
IP-beschermingsgraad
BAL 6300/PEN
172
21
21
6000
20–200
750
IP 30

Details

Productbeschrijving

  • Zeer krachtige lamp tot 200 lumen
  • Met ingebouwde magneten in de clip en onderaan de lamp voor het ophangen en opbergen
  • Dimfunctie 10–100%

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

BAL 6300/PEN Accu lichtpen Product afbeelding

BAL 6300/PEN

Accu lichtpen

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.