Артикул 1

ADP
l
b
h
Температура на цвета (K) [K]
Светлинен поток (lm)
Капацитет на батерията (mAh)
Клас на защита IP
BAL 6300/PEN
172
21
21
6000
20–200
750
IP 30

Детайли

Описание на продукта

  • Много мощна главна лампа с мощност до 200 лумена
  • С вградени магнити в щипката и в долната част на лампата за окачване и съхранение
  • Функция за регулиране на яркостта 10–100 %

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

BAL 6300/PEN Акумулаторно фенерче Единично изображение на продукта

BAL 6300/PEN

Акумулаторно фенерче

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.