Ürünler 1

ADP
l
b
h
Renk sıcaklığı [K]
Luminous flux (lm)
Battery capacity (mAh)
IP code
BAL 6300/PEN
172
21
21
6000
20–200
750
IP 30

detaylar

Product description

  • Very powerful main lamp with up to 200 lumens
  • With built-in magnets in the clip and at the bottom of the lamp for hanging and storage
  • Dimming function 10–100%

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

BAL 6300/PEN Akku-Stiftlampe Ürün tek görseli

BAL 6300/PEN

Akku-Stiftlampe

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir

Alışveriş sepeti ön izlemesi

CAD önizlemesi

Alışveriş sepetiniz boş.
Toplam net
Alışveriş sepetine

Önemli not

Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.