Είδος 1

ADP
l
b
h
Θερμοκρασία χρώματος (K) [K]
Φωτεινή ροή (lm)
Χωρητικότητα μπαταρίας (mAh)
Κατηγορία προστασίας IP
BAL 6300/PEN
172
21
21
6000
20–200
750
IP 30

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Πολύ ισχυρή κύρια λυχνία με έως και 200 lumen
  • Με ενσωματωμένους μαγνήτες στο κλιπ και στο κάτω μέρος της λάμπας για ανάρτηση και αποθήκευση
  • Λειτουργία μείωσης φωτεινότητας 10–100 %

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

BAL 6300/PEN Επαναφορτιζόμενος φακός-στυλό Εικόνα προϊόντος

BAL 6300/PEN

Επαναφορτιζόμενος φακός-στυλό

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.