Stavka 1

ADP
l
b
h
Temperatura boje (K) [K]
Jačina svetlosti (lm)
Kapacitet baterije (mAh)
Klasa IP zaštite
BAL 6300/PEN
172
21
21
6000
20–200
750
IP 30

Detalji

Opis proizvoda

  • Veoma moćna glavna svetiljka sa do 200 lumena
  • Sa ugrađenim magnetima u kopči i u donjem delu svetiljke za vešanje i skladištenje
  • Funkcija postepenog podešavanja jačine 10–100 %

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

BAL 6300/PEN Baterijska štapna lampa Pojedinačna slika proizvoda

BAL 6300/PEN

Baterijska štapna lampa

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha