Artículos 1

ADP
l
b
h
Temperatura de color (K) [K]
Flujo luminoso (lm)
Capacidad de la batería (mAh)
Clase de protección IP
BAL 6300/PEN
172
21
21
6000
20–200
750
IP 30

Detalles

Descripción del producto

  • Lámpara primaria muy potente de hasta 200 lúmenes
  • Con imanes incorporados en el clip y en la parte inferior de la lámpara para colgarla y guardarla
  • Intensidad regulable del 10 al 100 %

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

BAL 6300/PEN Lámpara recargable tipo bolígrafo Imagen del producto

BAL 6300/PEN

Lámpara recargable tipo bolígrafo

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.