Articles 1

ADP
l
b
h
Température de couleur (K) [K]
Flux lumineux (lm)
Capacité de la batterie (mAh)
Indice de protection IP
BAL 6300/PEN
172
21
21
6000
20–200
750
IP 30

Détails

Description du produit

  • Lampe principale très puissante avec jusqu’à 200 lumens
  • Aimants intégrés dans le clip et au bas de la lampe pour la suspendre et la ranger
  • Intensité réglable de 10 % à 100 %

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

BAL 6300/PEN Lampe stylo à batterie Image du produit

BAL 6300/PEN

Lampe stylo à batterie

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.