Izdelek 1

ADP
l
b
h
Barvna temperatura (K) [K]
Svetlobni tok (lm)
Kapaciteta baterije (mAh)
Vrsta zaščite IP
BAL 6300/PEN
172
21
21
6000
20–200
750
IP 30

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Zelo močna glavna svetilka s svetilnostjo do 200 lumnov
  • Z vgrajenimi magneti v sponki in na dnu svetilke za obešanje in shranjevanje
  • Funkcija zatemnitve 10–100 %

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

BAL 6300/PEN Akumulatorska svetilka v obliki pisala Posamična slika izdelka

BAL 6300/PEN

Akumulatorska svetilka v obliki pisala

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge