Artikel 1

ADP
b
h
l
BAB 1000/ 3
300
340
400

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Förvaringsbox i ABS av hög kvalitet
  • Erbjuder plats för tre utdragbara lådor BAB 1500
  • Säker stapling av flera förvaringsboxar är enkel tack vare länksystemet

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

BAB 1000/ 3 Förvaringsbox Enskild produktbild

BAB 1000/ 3

Förvaringsbox

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.