Artikel 3

ADP
Slag
Vikt [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 1010/0,3
0.3
180
3
125
4
3
200
1.5
52000
GDSF 1010/0,7
0.7
180
3
45
4
3
200
1.5
28000
GDSF 1010/1,2
1.2
180
3
45
4
3
200
1.5
19000

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Linjär slaglängd
  • Ergonomisk byggform
  • Hög frekvens
  • Oljefri driftning

Leveransomfattning

  • Slangpaket och chucknyckel

Användning

  • Använd verktyget endast med osmord luft utan olja!
  • Bäst lämpad för grövre arbeten och längre användning
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.