Artigos 6

ADP
l [m]
Esquema de ligação do lado da ligação
Esquema de ligação do lado fêmea
Pólos
Tipo
Cabo
RHZ 2200/ 3/522/24B4Z/B/M/522/24B4Z/S/S
3
522
522
24
Thermocouples
Cabos termopares:
24 x 0,50 mm² Fe CuNi, Tipo J
RHZ 2200/ 6/522/24B4Z/B/M/522/24B4Z/S/S
6
522
522
24
Thermocouples
Cabos termopares:
24 x 0,50 mm² Fe CuNi, Tipo J
RHZ 2200/ 3/620/16A2Z/B/M/620/16A2Z/S/S
3
620
620
16
Thermocouples
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 6/620/16A2Z/B/M/620/16A2Z/S/S
6
620
620
16
Thermocouples
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 3/522/16B4Z/B/M/522/16B4Z/S/S
3
522
522
16
Thermocouples
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 6/522/16B4Z/B/M/522/16B4Z/S/S
6
522
522
16
Thermocouples
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J

Detalhes

Descrição do produto

  • Cabo para ligar os controladores de canais quentes profiTEMP+ e profiTEMP IM, bem como o controlador de temperatura para sistemas de injeção profiTEMP TM ao sistema de canais quentes
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.