Ürünler 6

ADP
l [m]
Bağlantı tarafı pim ataması
Soket tarafı pim ataması
Kutuplar
Tip
Kablo
RHZ 2200/ 3/522/24B4Z/B/M/522/24B4Z/S/S
3
522
522
24
Thermocouples
Thermocouple cables:
24 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 6/522/24B4Z/B/M/522/24B4Z/S/S
6
522
522
24
Thermocouples
Thermocouple cables:
24 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 3/620/16A2Z/B/M/620/16A2Z/S/S
3
620
620
16
Thermocouples
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 6/620/16A2Z/B/M/620/16A2Z/S/S
6
620
620
16
Thermocouples
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 3/522/16B4Z/B/M/522/16B4Z/S/S
3
522
522
16
Thermocouples
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 6/522/16B4Z/B/M/522/16B4Z/S/S
6
522
522
16
Thermocouples
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J

detaylar

Product description

  • Cable for connecting the hot runner controllers profiTEMP+ and profiTEMP IM as well as the hot runner diagnosis device profiTEMP TM with the hot runner system
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.