商品 6

ADP
l [m]
温控器侧 接线方式
模具侧 接线方式
极点
类型
电线
RHZ 2200/ 3/522/24B4Z/B/M/522/24B4Z/S/S
3
522
522
24
Thermocouples
Thermocouple cables:
24 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 6/522/24B4Z/B/M/522/24B4Z/S/S
6
522
522
24
Thermocouples
Thermocouple cables:
24 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 3/620/16A2Z/B/M/620/16A2Z/S/S
3
620
620
16
Thermocouples
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 6/620/16A2Z/B/M/620/16A2Z/S/S
6
620
620
16
Thermocouples
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 3/522/16B4Z/B/M/522/16B4Z/S/S
3
522
522
16
Thermocouples
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 6/522/16B4Z/B/M/522/16B4Z/S/S
6
522
522
16
Thermocouples
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J

详情

产品描述

  • Cable for connecting the profiTEMP+, profiTEMP TM and profiTEMP IM hot runner controller with the hot runner system

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。