Artykuły 1

ADP
Typ
Zawartość zestawu
V 22320/Set 0,9-5,9
Set 0,9-5,9
V 22320 Pin punch Ø0.9/1.4/1.8/2.4/2.8/3.4/3.9/5.9 including metal case

Szczegóły

Opis produktu

  • Do wybijania zawleczek, trzpieni i bolców z otworów przelotowych
  • Radełkowana tulejka prowadząca z hartowanym trzpieniem
  • Średnica 0,9 do 3,9 mm z luźną tulejką prowadzącą (ø 5,9 mm wersja lita)

Materiał

  • Stal chromowo-wanadowa

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

V 22320/Set 0,9-5,9 Komplet wybijaków zawleczek z tulejką prowadzącą Zestaw

V 22320/Set 0,9-5,9

Komplet wybijaków zawleczek z tulejką prowadzącą

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.