Artikkelit 1

ADP
Tyyppi
Setin sisältö
V 22320/Set 0,9-5,9
Set 0,9-5,9
V 22320 Pin punch Ø0.9/1.4/1.8/2.4/2.8/3.4/3.9/5.9 including metal case

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Tappien, pistimien ja pulttien työntämiseen läpiporauksista
  • Johdollinen ohjaushylsy, jossa on karkaistu ohjaintappi
  • ø 0,9–3,9 löysällä ohjaushylsyllä (kiinteä versio ø 5,9)

Materiaali

  • Kromi vanadium teräs

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

V 22320/Set 0,9-5,9 Uloslyöntituurnasetti ohjaushylsyllä Setti

V 22320/Set 0,9-5,9

Uloslyöntituurnasetti ohjaushylsyllä

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.