Artikel 1

ADP
Typ
Innehåll i satsen
V 22310/Set 3-10
Set 3-10
Drivdorn V 22310 Ø3, 4, 5, 6, 8, 10, inklusive metallkassett

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För att ta bort splint, stift och bultar ur borrhål
  • Rundade kanter på slaghuvudet förhindrar skador i hålet
  • Hela längden är seghärdad (54-58 HRC)
  • Kontrollerad säkerhet enligt DIN 7255

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 22310/Set 3-10 Drivdornssats Sats

V 22310/Set 3-10

Drivdornssats

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.