E 1700 DLC
Utstötarpinne förstärkt, härdad, snabbstål med DLC-beläggning
Artikel 117
| |
ADP
|
d2
|
l
|
r
|
d1
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1700 DLC/0,5 x 60
|
|
0.5
|
60
|
0.2
|
2
|
25
|
35
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,5 x 80
|
|
0.5
|
80
|
0.2
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,5 x 100
|
|
0.5
|
100
|
0.2
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,5 x 125
|
|
0.5
|
125
|
0.2
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,5 x 160
|
|
0.5
|
160
|
0.2
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,6 x 60
|
|
0.6
|
60
|
0.2
|
2
|
25
|
35
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,6 x 80
|
|
0.6
|
80
|
0.2
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,6 x 100
|
|
0.6
|
100
|
0.2
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,6 x 125
|
|
0.6
|
125
|
0.2
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,6 x 160
|
|
0.6
|
160
|
0.2
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,6 x 200
|
|
0.6
|
200
|
0.2
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,7 x 80
|
|
0.7
|
80
|
0.2
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,7 x 100
|
|
0.7
|
100
|
0.2
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,7 x 125
|
|
0.7
|
125
|
0.2
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,7 x 160
|
|
0.7
|
160
|
0.2
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,7 x 200
|
|
0.7
|
200
|
0.2
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,8 x 60
|
|
0.8
|
60
|
0.2
|
2
|
25
|
35
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,8 x 80
|
|
0.8
|
80
|
0.2
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,8 x 100
|
|
0.8
|
100
|
0.2
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,8 x 125
|
|
0.8
|
125
|
0.2
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,8 x 160
|
|
0.8
|
160
|
0.2
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,8 x 200
|
|
0.8
|
200
|
0.2
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,8 x 250
|
|
0.8
|
250
|
0.2
|
2
|
100
|
150
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,8 x 275
|
|
0.8
|
275
|
0.2
|
2
|
125
|
150
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,9 x 60
|
|
0.9
|
60
|
0.2
|
2
|
25
|
35
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,9 x 80
|
|
0.9
|
80
|
0.2
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,9 x 100
|
|
0.9
|
100
|
0.2
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,9 x 125
|
|
0.9
|
125
|
0.2
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,9 x 160
|
|
0.9
|
160
|
0.2
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1700 DLC/0,9 x 200
|
|
0.9
|
200
|
0.2
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- ≈ISO 8694 (DIN 1530 C) Form CH
- Maximal temperatur: 300°C
Fördelar
- Bästa torrkörningsegenskaper möjliggör insats i renrum
- Ökad livstid genom att minimera friktion och slitage
- Tolerans efter beläggning g6
- Mycket god korrosionsbeständighet
Material
- ≈1.3343 (HSS) ≈64 HRC
Här kan du konfigurera produkten efter dina behov.
Starta konfiguratorHar du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig