商品 41

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12225/ 3
3
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,1
3.1
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,2
3.2
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,3
3.3
70
25
30
6
36
WZB 12225/ 3,4
3.4
75
25
35.5
6
36
WZB 12225/ 3,5
3.5
75
30
35.5
6
36
WZB 12225/ 3,8
3.8
75
32
37.5
6
36
WZB 12225/ 4
4
75
32
37.5
6
36
WZB 12225/ 4,2
4.2
75
31
37.5
6
36
WZB 12225/ 4,5
4.5
85
38
45
6
36
WZB 12225/ 4,8
4.8
90
43
50
6
36
WZB 12225/ 5
5
90
43
50
6
36
WZB 12225/ 5,1
5.1
90
42
50
6
36
WZB 12225/ 5,2
5.2
90
42
50
6
36
WZB 12225/ 5,5
5.5
97
49
57
6
36
WZB 12225/ 5,8
5.8
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 5,9
5.9
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 6
6
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 6,2
6.2
106
58
66
8
36
WZB 12225/ 6,5
6.5
106
56
66
8
36
WZB 12225/ 6,8
6.8
106
56
66
8
36
WZB 12225/ 7
7
116
66
76
8
36
WZB 12225/ 7,8
7.8
116
64
76
8
36
WZB 12225/ 8
8
116
64
76
8
36
WZB 12225/ 8,1
8.1
131
75
87
10
40
WZB 12225/ 8,2
8.2
131
75
87
10
40
WZB 12225/ 8,5
8.5
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 8,6
8.6
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 9
9
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 9,8
9.8
139
80
95
10
40

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • High-performance drill with parabolic slot profile

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated