Artigos 41

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12225/ 3
3
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,1
3.1
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,2
3.2
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,3
3.3
70
25
30
6
36
WZB 12225/ 3,4
3.4
75
25
35.5
6
36
WZB 12225/ 3,5
3.5
75
30
35.5
6
36
WZB 12225/ 3,8
3.8
75
32
37.5
6
36
WZB 12225/ 4
4
75
32
37.5
6
36
WZB 12225/ 4,2
4.2
75
31
37.5
6
36
WZB 12225/ 4,5
4.5
85
38
45
6
36
WZB 12225/ 4,8
4.8
90
43
50
6
36
WZB 12225/ 5
5
90
43
50
6
36
WZB 12225/ 5,1
5.1
90
42
50
6
36
WZB 12225/ 5,2
5.2
90
42
50
6
36
WZB 12225/ 5,5
5.5
97
49
57
6
36
WZB 12225/ 5,8
5.8
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 5,9
5.9
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 6
6
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 6,2
6.2
106
58
66
8
36
WZB 12225/ 6,5
6.5
106
56
66
8
36
WZB 12225/ 6,8
6.8
106
56
66
8
36
WZB 12225/ 7
7
116
66
76
8
36
WZB 12225/ 7,8
7.8
116
64
76
8
36
WZB 12225/ 8
8
116
64
76
8
36
WZB 12225/ 8,1
8.1
131
75
87
10
40
WZB 12225/ 8,2
8.2
131
75
87
10
40
WZB 12225/ 8,5
8.5
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 8,6
8.6
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 9
9
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 9,8
9.8
139
80
95
10
40

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Broca de alto rendimento com rasgo de evacuação parabólico

Material

  • Metal duro, com múltiplas camadas de revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.