Artikel 12

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28798/ 3/ 8
3
1.5
4
60
3.5
2.9
8
6
WZF 28798/ 3/12
3
1.5
4
60
3.5
2.9
12
6
WZF 28798/ 3/16
3
1.5
4
60
3.5
2.9
16
6
WZF 28798/ 3/20
3
1.5
4
70
3.5
2.9
20
6
WZF 28798/ 3/24
3
1.5
4
70
3.5
2.9
24
6
WZF 28798/ 4/12
4
2
4
60
4.5
3.9
12
6
WZF 28798/ 4/16
4
2
4
60
4.5
3.9
16
6
WZF 28798/ 4/20
4
2
4
70
4.5
3.9
20
6
WZF 28798/ 4/24
4
2
4
70
4.5
3.9
24
6
WZF 28798/ 4/28
4
2
4
70
4.5
3.9
28
6
WZF 28798/ 6/12
6
3
4
60
6.5
5.9
12
6
WZF 28798/ 6/20
6
3
4
60
6.5
5.9
20
6

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

H

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Precisionsslipade skär med stabila skärkanter
  • Med högsta precision i µ-området
  • Högeffektiv fräs för HSC-fräsning

Material

  • TiSiN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.