WZF 28796
3D-fullradiefräs i hårdmetall för hårdbearbetning, friställd
Artikel 58
| |
ADP
|
d
|
R
|
Z
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 28796/ 0,2/ 0,5
|
|
0.2
|
0.1
|
2
|
48
|
0.5
|
0.18
|
0.5
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,3/ 0,5
|
|
0.3
|
0.15
|
2
|
48
|
0.5
|
0.27
|
0.5
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,3/ 0,75
|
|
0.3
|
0.15
|
2
|
48
|
0.5
|
0.27
|
0.75
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,3/ 1
|
|
0.3
|
0.15
|
2
|
48
|
0.5
|
0.27
|
1
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,3/ 2
|
|
0.3
|
0.15
|
2
|
48
|
0.5
|
0.27
|
2
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,4/ 1
|
|
0.4
|
0.2
|
2
|
48
|
0.5
|
0.35
|
1
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,4/ 2
|
|
0.4
|
0.2
|
2
|
48
|
0.5
|
0.35
|
2
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,5/ 1
|
|
0.5
|
0.25
|
2
|
48
|
0.5
|
0.45
|
1
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,5/ 1,5
|
|
0.5
|
0.25
|
2
|
48
|
0.5
|
0.45
|
1.5
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,5/ 2
|
|
0.5
|
0.25
|
2
|
48
|
0.5
|
0.45
|
2
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,5/ 4
|
|
0.5
|
0.25
|
2
|
48
|
0.5
|
0.45
|
4
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,6/ 2
|
|
0.6
|
0.3
|
2
|
48
|
0.6
|
0.55
|
2
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,6/ 3
|
|
0.6
|
0.3
|
2
|
48
|
0.6
|
0.55
|
3
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,6/ 4,5
|
|
0.6
|
0.3
|
2
|
48
|
0.6
|
0.55
|
4.5
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,8/ 2
|
|
0.8
|
0.4
|
2
|
48
|
1
|
0.75
|
2
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,8/ 4
|
|
0.8
|
0.4
|
2
|
48
|
1
|
0.75
|
4
|
4
|
|
WZF 28796/ 0,8/ 5
|
|
0.8
|
0.4
|
2
|
48
|
1
|
0.75
|
5
|
4
|
|
WZF 28796/ 1 / 2
|
|
1
|
0.5
|
2
|
48
|
1.5
|
0.95
|
2
|
4
|
|
WZF 28796/ 1 / 2,5
|
|
1
|
0.5
|
2
|
48
|
1.5
|
0.95
|
2.5
|
4
|
|
WZF 28796/ 1 / 4
|
|
1
|
0.5
|
2
|
48
|
1.5
|
0.95
|
4
|
4
|
|
WZF 28796/ 1 / 6
|
|
1
|
0.5
|
2
|
48
|
1.5
|
0.95
|
6
|
4
|
|
WZF 28796/ 1 / 8
|
|
1
|
0.5
|
2
|
48
|
1.5
|
0.95
|
8
|
4
|
|
WZF 28796/ 1 /10
|
|
1
|
0.5
|
2
|
48
|
1.5
|
0.95
|
10
|
4
|
|
WZF 28796/ 1,5/ 4
|
|
1.5
|
0.75
|
2
|
48
|
1.5
|
1.45
|
4
|
4
|
|
WZF 28796/ 1,5/ 6
|
|
1.5
|
0.75
|
2
|
48
|
1.5
|
1.45
|
6
|
4
|
|
WZF 28796/ 1,5/ 8
|
|
1.5
|
0.75
|
2
|
48
|
1.5
|
1.45
|
8
|
4
|
|
WZF 28796/ 1,5/15
|
|
1.5
|
0.75
|
2
|
60
|
1.5
|
1.45
|
15
|
4
|
|
WZF 28796/ 1,5/20
|
|
1.5
|
0.75
|
2
|
60
|
1.5
|
1.45
|
20
|
4
|
|
WZF 28796/ 2 / 4
|
|
2
|
1
|
2
|
48
|
2.5
|
1.9
|
4
|
4
|
|
WZF 28796/ 2 / 6
|
|
2
|
1
|
2
|
48
|
2.5
|
1.9
|
6
|
4
|
Användning
|
Perfekt lämpad Stål och höglegerat stål |
Perfekt lämpad Rostfritt stål |
Lämpligt Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn |
Lämpligt Aluminium och andra icke-järnmetaller |
Perfekt lämpad Special-, super- och titanlegeringar |
Perfekt lämpad Härdat stål och kylt gjutjärn |
|---|---|---|---|---|---|
|
Perfekt lämpad Stål och höglegerat stål |
Perfekt lämpad Rostfritt stål |
Lämpligt Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn |
Lämpligt Aluminium och andra icke-järnmetaller |
Perfekt lämpad Special-, super- och titanlegeringar |
Perfekt lämpad Härdat stål och kylt gjutjärn |
- Perfekt lämpad
- Lämpligt
-
Inte lämplig
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högeffektiv fräs för HSC-fräsning
- Precisionsslipade skär med stabila skärkanter
- Med högsta precision i µ-området
Material
- TiSiN-belagd
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig