Artikkelit 12

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28798/ 3/ 8
3
1.5
4
60
3.5
2.9
8
6
WZF 28798/ 3/12
3
1.5
4
60
3.5
2.9
12
6
WZF 28798/ 3/16
3
1.5
4
60
3.5
2.9
16
6
WZF 28798/ 3/20
3
1.5
4
70
3.5
2.9
20
6
WZF 28798/ 3/24
3
1.5
4
70
3.5
2.9
24
6
WZF 28798/ 4/12
4
2
4
60
4.5
3.9
12
6
WZF 28798/ 4/16
4
2
4
60
4.5
3.9
16
6
WZF 28798/ 4/20
4
2
4
70
4.5
3.9
20
6
WZF 28798/ 4/24
4
2
4
70
4.5
3.9
24
6
WZF 28798/ 4/28
4
2
4
70
4.5
3.9
28
6
WZF 28798/ 6/12
6
3
4
60
6.5
5.9
12
6
WZF 28798/ 6/20
6
3
4
60
6.5
5.9
20
6

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erittäin tarkkaan hiotut terät ja vakaat leikkuureunat
  • Erittäin tarkka µ-alueella
  • Suurtehojyrsin HSC-jyrsintään

Materiaali

  • TiSiN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.