商品 12

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28798/ 3/ 8
3
1.5
4
60
3.5
2.9
8
6
WZF 28798/ 3/12
3
1.5
4
60
3.5
2.9
12
6
WZF 28798/ 3/16
3
1.5
4
60
3.5
2.9
16
6
WZF 28798/ 3/20
3
1.5
4
70
3.5
2.9
20
6
WZF 28798/ 3/24
3
1.5
4
70
3.5
2.9
24
6
WZF 28798/ 4/12
4
2
4
60
4.5
3.9
12
6
WZF 28798/ 4/16
4
2
4
60
4.5
3.9
16
6
WZF 28798/ 4/20
4
2
4
70
4.5
3.9
20
6
WZF 28798/ 4/24
4
2
4
70
4.5
3.9
24
6
WZF 28798/ 4/28
4
2
4
70
4.5
3.9
28
6
WZF 28798/ 6/12
6
3
4
60
6.5
5.9
12
6
WZF 28798/ 6/20
6
3
4
60
6.5
5.9
20
6

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • High precision-ground, robust cutting edges
  • With highest precision in the µ range
  • High-performance milling cutter for HSC milling

Material

  • Solid carbide, TiSiN coated