Ürünler 12

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28798/ 3/ 8
3
1.5
4
60
3.5
2.9
8
6
WZF 28798/ 3/12
3
1.5
4
60
3.5
2.9
12
6
WZF 28798/ 3/16
3
1.5
4
60
3.5
2.9
16
6
WZF 28798/ 3/20
3
1.5
4
70
3.5
2.9
20
6
WZF 28798/ 3/24
3
1.5
4
70
3.5
2.9
24
6
WZF 28798/ 4/12
4
2
4
60
4.5
3.9
12
6
WZF 28798/ 4/16
4
2
4
60
4.5
3.9
16
6
WZF 28798/ 4/20
4
2
4
70
4.5
3.9
20
6
WZF 28798/ 4/24
4
2
4
70
4.5
3.9
24
6
WZF 28798/ 4/28
4
2
4
70
4.5
3.9
28
6
WZF 28798/ 6/12
6
3
4
60
6.5
5.9
12
6
WZF 28798/ 6/20
6
3
4
60
6.5
5.9
20
6

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Mükemmel uyum

Paslanmaz çelik

K

Uygun

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Mükemmel uyum

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Mükemmel uyum

Paslanmaz çelik

Uygun

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Mükemmel uyum

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Product description

  • High precision-ground, robust cutting edges
  • With highest precision in the µ range
  • High-performance milling cutter for HSC milling

Material

  • Solid carbide, TiSiN coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.