Artikel 2

ADP
max. kg
l x b
Vikt/styck min. [g]
SK [g]
Vikt [kg]
MWK 3106/ 30
12 | 30
400 x 300
5
0,2 | 0,5
11
MWK 3106/ 60
30 | 60
500 x 400
10
0,5 | 1
12

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Att räkna upp till 60.000 St.
  • Automatisk Referensoptimering
  • Separata displayer för total- och delvikt samt antal
  • Enkel uppläggning av antalet bitar möjligt
  • Kan förses med stativ

Användning

  • ESD-skydd:

    Vid omröring av plastdelar i bulk kan elektrostatisk laddning uppstå. Skydda de känsliga elektroniska komponenterna i din räknevåg MWK 3106 mot denna elektriska laddning. Med ESD-jordningssetet MWKZ 3156 skyddar du din räknevåg mot denna osynliga fara.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.