Artikel 1

ADP
Längd [m]
MWKZ 3156/ 1
0.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Passar till MWK 3106
  • ESD-jordplugg inklusive jordkabel
  • Rekommenderas vid vägning av plastdelar

Användning

  • YGR-01 ESD-jordningssetet är utformat för att skydda mot elektrostatisk urladdning, t.ex. för elektrostatiskt laddade föremål som ska vägas (plast) eller personer som arbetar med vågen

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MWKZ 3156/ 1 Jordningsset Enskild produktbild

MWKZ 3156/ 1

Jordningsset

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.