Artículos 2

ADP
max. kg
l x b
Peso/unid. mín. [g]
SK [g]
Peso [kg]
MWK 3106/ 30
12 | 30
400 x 300
5
0,2 | 0,5
11
MWK 3106/ 60
30 | 60
500 x 400
10
0,5 | 1
12

Detalles

Descripción del producto

  • Puede contar hasta 60.000 piezas
  • Con optimización de referencia automática
  • Visualizadores independientes para el peso total, el peso por pieza y la cantidad
  • Con memoria de cantidades
  • Altura regulable con el soporte opcional

Aplicación

  • Protección ante descargas electroestáticas (ESD):

    Al contar elementos a granel fabricados con piezas de plástico pueden producirse cargas electroestáticas. Proteja las piezas electrónicas más sensibles de la balanza cuentapiezas MWK 3106 de esta carga eléctrica. Con el juego de puesta a tierra MWKZ 3156 protege su balanza cuentapiezas de este riesgo invisible.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.