Vare 2

ADP
max. kg
l x b
Vægt/stk. min. [g]
SK [g]
Gev. [kg]
MWK 3106/ 30
12 | 30
400 x 300
5
0,2 | 0,5
11
MWK 3106/ 60
30 | 60
500 x 400
10
0,5 | 1
12

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Kann tælle op til 60.000 stk.
  • Automatisk grundlagsoptimering
  • Separate displays til total- og delvægt samt antal
  • Enkel sammentælling af antal muligt
  • Kan udvides med holder

Anvendelse

  • ESD-beskyttelse:

    Ved optælling af bulkmateriale fremstillet af kunststofdele, kan der opstå elektrostatiske ladninger. Beskyt de følsomme elektroniske komponenter i din MWK 3106 præcisions tællevægt mod denne elektriske ladning. Med eSD-instalationssæt med jord MWKZ 3156 kan du beskytte dine præcisions tællevægte mod denne usynlige fare.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.