Artigos 2

ADP
max. kg
l x b
peso/quant. mín. [g]
SK [g]
Peso [kg]
MWK 3106/ 30
12 | 30
400 x 300
5
0,2 | 0,5
11
MWK 3106/ 60
30 | 60
500 x 400
10
0,5 | 1
12

Detalhes

Descrição do produto

  • Para contagem até 60.000 peças
  • Otimização automática de referências
  • Visores separados para valores totais e parciais de peso e quantidade
  • Fácil adição de quantidades
  • Pode ser usado uma base (opcional)

Aplicação

  • Proteção ESD:

    A contagem de materiais plásticos a granel pode dar origem a cargas eletrostáticas. Os componentes eletrónicos sensíveis da sua balança de contagem MWK 3106 podem ser protegidos contra estas cargas com o kit de ligação à terra ESD MWKZ 3156.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.