商品 2

ADP
max. kg
l x b
最小重量/件 [g]
SK [g]
重量 [kg]
MWK 3106/ 30
12 | 30
400 x 300
5
0,2 | 0,5
11
MWK 3106/ 60
30 | 60
500 x 400
10
0,5 | 1
12

详情

产品描述

  • For counting up to 60,000 pieces
  • Automatic reference sample
  • Separate displays for total and part weight and quantity
  • Easy adding of quantity possible
  • Can be optionally used with a stand

Application

  • ESD protection:

    Counting plastic bulk material may lead to electrostatic charges. The sensitive electronic components of your counting scale MWK 3106 can be protected from these charges with the ESD earthing kit MWKZ 3156.

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.