Articol 2

ADP
max. kg
l x b
Greutate/bucată min. [g]
SK [g]
Gr. [kg]
MWK 3106/ 30
12 | 30
400 x 300
5
0,2 | 0,5
11
MWK 3106/ 60
30 | 60
500 x 400
10
0,5 | 1
12

Detalii

Descriere produs

  • Pentru numărări până la 60.000 de buc.
  • Optimizare automată de referințe
  • Display separat pentru greutate totală, parțială și cantitate
  • Adăugare simplă de cantități
  • Poate fi folosit și cu stativ

Aplicație

  • Protecție ESD:

    Încărcarea electrostatică poate avea loc la numărarea mărfurilor în vrac realizate din piese de plastic. Protejați componentele electronice sensibile din cântarul de numărare MWK 3106 împotriva acestei încărcări electrostatice. Kitul de împământare ESD MWKZ 3156 vă protejează cântarele de numărare împotriva acestui pericol invizibil.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.