Artikel 1

ADP
d1
Stolpe
b
h
l
h1
l1
l2
h3
E 6502/16/3
M16 x 0.75
3
22
20.5
80
8
68
60
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 130°C

Material

  • 3.3206 (AlMgSi0.5)/anodiserad

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 6502/16/3 Gränslägesbrytare vert. med hankontakt, induktiv

E 6502/16/3

Gränslägesbrytare vert. med hankontakt, induktiv

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.