Artikel 1

ADP
d1
Stolpe
b
h
l
h1
l1
l2
h3
E 6504/12/6
12
6
22
20.5
80
8
68
60
12

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 240°C

Material

  • 3.3206 (AlMgSi0.5)/anodiserad

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 6504/12/6 Gränslägesbrytare vertikal upp till 240°C

E 6504/12/6

Gränslägesbrytare vertikal upp till 240°C

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.