Izdelek 1

ADP
d1
Št.polov
b
h
l
h1
l1
l2
h3
E 6502/16/3
M16 x 0.75
3
22
20.5
80
8
68
60
10

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 130 °C

Material

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / eloksiran

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 6502/16/3 Stikalo končno vertikalno moški del, induktivno

E 6502/16/3

Stikalo končno vertikalno moški del, induktivno

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge