Árucikk 6

ADP
d1
d2
Gyűrű
l
l2
d3
d4
d5
E 28205/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
62
24
20
7.5
19.5
E 28205/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
62
24
20
7.5
19.5
E 28205/ 8/13/B
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
69
29
20
10.4
24
E 28205/ 8/13/R
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
69
29
20
10.4
24
E 28205/12/13/B
12
13
kék
74
29
28
10.4
24
E 28205/12/13/R
12
13
piros
74
29
28
10.4
24

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 90 °C
  • Maximális nyomás: 10 bar

Anyag

  • Sárgaréz (nikkelezett)
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.