商品 6

ADP
d1
d2
环形
l
l2
d3
d4
d5
E 28205/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
62
24
20
7.5
19.5
E 28205/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
62
24
20
7.5
19.5
E 28205/ 8/13/B
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
69
29
20
10.4
24
E 28205/ 8/13/R
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
69
29
20
10.4
24
E 28205/12/13/B
12
13
blue
74
29
28
10.4
24
E 28205/12/13/R
12
13
red
74
29
28
10.4
24

详情

产品描述

  • 最高温度:90 °C
  • 最大压力:10 Bar

Material

  • Brass (nickel-plated)