Είδος 6

ADP
d1
d2
Δακτύλιος
l
l2
d3
d4
d5
E 28205/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
62
24
20
7.5
19.5
E 28205/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
62
24
20
7.5
19.5
E 28205/ 8/13/B
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
69
29
20
10.4
24
E 28205/ 8/13/R
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
69
29
20
10.4
24
E 28205/12/13/B
12
13
μπλε
74
29
28
10.4
24
E 28205/12/13/R
12
13
κόκκινο
74
29
28
10.4
24

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 90 °C
  • Μέγιστη πίεση: 10 bar

Υλικό

  • Ορείχαλκος (επινικελωμένος)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.