Artykuły 6

ADP
d1
d2
Pierścień
l
l2
d3
d4
d5
E 28205/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
62
24
20
7.5
19.5
E 28205/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
62
24
20
7.5
19.5
E 28205/ 8/13/B
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
69
29
20
10.4
24
E 28205/ 8/13/R
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
69
29
20
10.4
24
E 28205/12/13/B
12
13
niebieski
74
29
28
10.4
24
E 28205/12/13/R
12
13
czerwony
74
29
28
10.4
24

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 90°C
  • Maks. ciśnienie: 10 bar

Materiał

  • Mosiądz (niklowany)

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

Masz pytania dotyczące produktu?

Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.