Είδος 27

ADP
d1
l
b
r
d3
l3
l4
E 1786/ 1,5 x 125
1.5
125
1.05
0.2
3
1.5
0.15
E 1786/ 1,6 x 125
1.6
125
1.1
0.2
3
1.5
0.15
E 1786/ 1,8 x 125
1.8
125
1.2
0.2
3
1.5
0.15
E 1786/ 2 x 125
2
125
1.5
0.2
4
2
0.25
E 1786/ 2,5 x 125
2.5
125
1.75
0.3
5
2
0.25
E 1786/ 3 x 125
3
125
2
0.3
6
3
0.25
E 1786/ 3,2 x 125
3.2
125
2.1
0.3
6
3
0.25
E 1786/ 3,5 x 125
3.5
125
2.25
0.3
7
3
0.25
E 1786/ 4 x 125
4
125
2.5
0.3
8
3
0.25
E 1786/ 4,2 x 125
4.2
125
2.6
0.3
8
3
0.25
E 1786/ 4,5 x 125
4.5
125
2.75
0.3
8
3
0.25
E 1786/ 5 x 125
5
125
3.5
0.3
10
3
0.25
E 1786/ 5,2 x 125
5.2
125
3.6
0.3
10
3
0.25
E 1786/ 5,5 x 125
5.5
125
3.75
0.3
10
3
0.25
E 1786/ 6 x 125
6
125
4
0.5
12
5
0.5
E 1786/ 6,5 x 125
6.5
125
4.25
0.5
12
5
0.5
E 1786/ 7 x 125
7
125
4.5
0.5
12
5
0.5
E 1786/ 8 x 125
8
125
5
0.5
14
5
0.5
E 1786/ 8,5 x 125
8.5
125
5.25
0.5
14
5
0.5
E 1786/ 9 x 125
9
125
5.5
0.5
14
5
0.5
E 1786/ 10 x 125
10
125
6
0.5
16
5
0.5
E 1786/10,2 x 125
10.2
125
6.1
0.5
16
5
0.5
E 1786/10,5 x 125
10.5
125
6.25
0.5
16
5
0.5
E 1786/ 11 x 125
11
125
6.5
0.5
16
5
0.5
E 1786/11,5 x 125
11.5
125
6.75
0.5
16
5
0.5
E 1786/ 12 x 125
12
125
7
0.8
18
7
0.5
E 1786/ 12,5 x 125
12.5
125
7.25
0.8
18
7
0.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 200 °C

Οφέλη

  • Ακριβείς, βαμμένοι σε βάθος πείροι περιγράμματος από χάλυβα ψυχρής κατεργασίας 1.2210
  • Χωρίς εξόγκωμα στο στέλεχος - πλήρες τρόχισμα μετά τη διαμόρφωση
  • Ακριβές κλείδωμα περιστροφής στην κεφαλή

Υλικό

  • ≈1.2210 ≈62 HRC
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
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Σημαντική υπόδειξη

Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.