E 1786
Maça pimi
Ürünler 24
| |
ADP
|
d1
|
l
|
b
|
r
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1786/ 1,5 x 125
|
|
1.5
|
125
|
1.05
|
0.2
|
3
|
1.5
|
0.15
|
|
E 1786/ 1,6 x 125
|
|
1.6
|
125
|
1.1
|
0.2
|
3
|
1.5
|
0.15
|
|
E 1786/ 1,8 x 125
|
|
1.8
|
125
|
1.2
|
0.2
|
3
|
1.5
|
0.15
|
|
E 1786/ 2 x 125
|
|
2
|
125
|
1.5
|
0.2
|
4
|
2
|
0.25
|
|
E 1786/ 2,5 x 125
|
|
2.5
|
125
|
1.75
|
0.3
|
5
|
2
|
0.25
|
|
E 1786/ 3 x 125
|
|
3
|
125
|
2
|
0.3
|
6
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 3,2 x 125
|
|
3.2
|
125
|
2.1
|
0.3
|
6
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 3,5 x 125
|
|
3.5
|
125
|
2.25
|
0.3
|
7
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 4 x 125
|
|
4
|
125
|
2.5
|
0.3
|
8
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 4,2 x 125
|
|
4.2
|
125
|
2.6
|
0.3
|
8
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 4,5 x 125
|
|
4.5
|
125
|
2.75
|
0.3
|
8
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 5 x 125
|
|
5
|
125
|
3.5
|
0.3
|
10
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 5,2 x 125
|
|
5.2
|
125
|
3.6
|
0.3
|
10
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 5,5 x 125
|
|
5.5
|
125
|
3.75
|
0.3
|
10
|
3
|
0.25
|
|
E 1786/ 6 x 125
|
|
6
|
125
|
4
|
0.5
|
12
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 6,5 x 125
|
|
6.5
|
125
|
4.25
|
0.5
|
12
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 7 x 125
|
|
7
|
125
|
4.5
|
0.5
|
12
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 8 x 125
|
|
8
|
125
|
5
|
0.5
|
14
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 9 x 125
|
|
9
|
125
|
5.5
|
0.5
|
14
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 10 x 125
|
|
10
|
125
|
6
|
0.5
|
16
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 11 x 125
|
|
11
|
125
|
6.5
|
0.5
|
16
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/11,5 x 125
|
|
11.5
|
125
|
6.75
|
0.5
|
16
|
5
|
0.5
|
|
E 1786/ 12 x 125
|
|
12
|
125
|
7
|
0.8
|
18
|
7
|
0.5
|
|
E 1786/ 12,5 x 125
|
|
12.5
|
125
|
7.25
|
0.8
|
18
|
7
|
0.5
|
detaylar
Product description
- Maximum temperature: 200 °C
Advantages
- Precise, through-hardened contour core pin from cold-work steel 1.2210
- No thickening on the shank, complete grinding after compression
- Precise anti-twist lock on head
Material
- ≈1.2210 ≈62 HRC
Burada ürünü ihtiyaçlarınıza göre yapılandırabilirsiniz.
Yapılandırıcıyı başlatÜrünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir