Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VPW 110/ 1/400
400ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

Högkvalitets wax för långtidkonservering och till skydd av metalliska ytor under hårdaste användningsförhållanden som hos gnistning i vattenbad eller vid koaxialspolning, och som korrisionsskydd vid utomeuropeiska transporter.

Fördelar

  • Särskilt lämpad för trådgnistning
  • Kompatibel med smörjmedel
  • Starkt vattenavvisande
  • Silikonfri

Användning

Rengör och avfetta sprejstället noggrant (VCM 20). Skaka burken ordentligt innan användning. Spreja på tunt och jämnt. Tjockare beläggning höjer korrosionsskyddet.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
mjölkaktig, ljusgul
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
70 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
synthetic wax
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.72 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Värde:
vaxbaserad
Kontrollmetod:
-

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VPW 110/ 1/400 Högpresterad korrosionsskyddvax Enskild produktbild

VPW 110/ 1/400

Högpresterad korrosionsskyddvax

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.