商品 1

ADP
内容
包装
VPW 110/ 1/400
400ml
Aerosol can

详情

产品描述

High-performance wax for longer term preservation and for the protection of metal surfaces, e.g. during wire EDM or coaxial flushing/submerged cutting, and as corrosion protection during overseas transportation.

Advantages

  • Especially suitable for wire EDM
  • Compatible with lubricants
  • Highly water-repellent
  • Silicone-free

Application

Clean and degrease spraying point thoroughly (VCM 20). Shake can well before use. Apply evenly and thinly. A thicker layer increases the corrosion protection.

特性

特性
值
测试流程
颜色
值:
milky, light yellow
测试流程:
DIN ISO 2049
最高温度
值:
70 °C
测试流程:
     
Basis
值:
synthetic wax
测试流程:
     
Density
值:
0.72 g/cm³
测试流程:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
值:
Wax basis
测试流程:
-

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

VPW 110/ 1/400 抗腐蚀蜡 产品单个图像

VPW 110/ 1/400

抗腐蚀蜡

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。